Tastatureinschub, 19"

Artikel-Nr.: HP 3659520

19˝-Einschub-Chassis 1 HE, vorbereitet für den Einbau von 19˝-Tastaturen mit Touchpad oder Trackball und Mouse

Artikel-Nr.:
HP 3659520
Ausführung
PS/2
Produktbeschreibung
19″-Einschub-Chassis 1 HE, 430 mm tief. Vorbereitet für den Einbau von 19″-Tastaturen mit Touchpad oder Trackball und Mouse. Frontseitig geschlossen und abschließbar. Teleskopschienen mit integrierter Sicherung. Vorbereitet für die Montage eines Mousepads.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
19"-Chassis ohne Tastatur
Anschlusskabel
Montagewinkel für 800 und 900 mm Schranktiefe
Montagematerial
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
417 x 39 x 210 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.624 kg
Bruttogewicht
6.973 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261