Schnittstellen-Einbaubox

Artikel-Nr.: SZ 2482000

Für eine sichere Unterbringung aller gängigen Computer-Ports, 31/2˝-Laufwerken oder Steckdosen.

Artikel-Nr.:
SZ 2482000
Produktbeschreibung
Für eine sichere Unterbringung aller gängigen Computer-Ports, 31/2″-Laufwerken oder Steckdosen. Die abschließbare Klappe aus Metall sorgt für eine hohe mechanische Belastbarkeit, Schutz vor unbefugtem Zugriff und gewährleistet eine erhöhte Schirmwirkung über den Einbauten.
Material
Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Einbauwanne: Stahlblech, 1,5 mm
Klappe: Aluminium, 3,0 mm
Oberfläche
Rahmen: pulverbeschichtet
Einbauwanne: pulverbeschichtet
Klappe: natur eloxiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Rahmen mit scharnierter Klappe
Vorreiber mit Sicherheits-Schließung (Nr. 12321)
Einbauwanne inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.66 kg
Bruttogewicht
0.76 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177147010
ECLASS 8.0
27189234