Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.01.2020
- Artikel-Nr.:
- SG 2374070
- Produktbeschreibung
- mit BA 15d-Sockel
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
- Leistungsaufnahme (ca.)
- 5 W
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 286 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 2000 V AC
- Bemessungsbetriebsspannung
- 260 V
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0.021 kg
- Bruttogewicht
- 0.024 kg
- Zolltarifnummer
- 85392192
- EAN
- 4028177219892
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
- SG Glühlampe, für Dauerlichtelement, 230 V, 5W
- Dokumentationen
- Kurzanleitung