- Artikel-Nr.:
- SM 2376100
- Technische Daten
- Standard-Slave
- Max. 31 Adressen
- Bis zu 4 Signalstufen ansteuerbar.
- Spannungsversorgung umschaltbar von interner Busversorgung auf externe Hilfsspannung
- Mit Programmierschnittstelle
- Material
- Polycarbonat
- Farbe
- Schwarz, transparent
- Durchmesser
- 70 mm
- Externe Hilfsspannung
- Externe Hilfsspannung 24 V DC ± 10 %
- Strombelastbarkeit max. 200 mA pro Element
- Stromaufnahme max. 75 mA
- Spannung am Signalelement 24 V DC ± 10 %
- Kurzschluss-/Überlastschutz Vorsicherung M 1,6 A
- Interne Hilfsspannung
- Spannungsversorgung erfolgt per Bus-Leitung
- Strombelastbarkeit max. 200 mA
- Stromaufnahme max. 250 mA
- Spannung am Signalelement 18 – 31 V DC
- Kurzschluss-/Überlastschutz eingebaut
- Abmessung
- Höhe: 56 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...50 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.119 kg
- Bruttogewicht
- 0.12 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220