Akustisches Element für Signalsäule, modular

Artikel-Nr.: SG 2376020

Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.

Artikel-Nr.:
SG 2376020
Ausführung
Dauerton oder pulsierend, 85 dB, max. 25 mA
Produktbeschreibung
Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.
Nutzen
Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Einsatzgebiete
Montage nur am oberen Ende der optischen Elemente bzw. direkt auf dem Anschluss-Element.
Funktionsweise
Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Material
Gehäuse aus Polyamid
Farbe
Schwarz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
250 V AC
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.09 kg
Bruttogewicht
0.106 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177220454
ECLASS 8.0
27371237
Produktbeschreibung
SG Akustisches Element, für Signalsäulen, modular, 230 V, 85 dB, max. 25 mA
Approbationen
UR
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Technik im Detail