Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm mit Druckfeder als Einführhilfe für eine sichere, mechanische und elektrische Verbindung in der Systemlochung.
- Artikel-Nr.:
- TS 4166000
- Produktbeschreibung
- Die als Einführhilfe gestaltete Druckfeder sorgt für eine sichere, mechanische und elektrische Verbindung in der Systemlochung.
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Montageschienen 23 x 23 mm
- An Montage-Chassis 23 x 73 mm
- An Montage-Chassis 45 x 88 mm
- An System-Chassis 23 x 73 mm
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
- Abmessung
- Gewinde: M5
- Gewinde
- M5
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0.4 kg
- Bruttogewicht
- 0.474 kg
- Zolltarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177641815
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
- TS Käfigmutter, für Gewinde M5, zum Klemmen und Einschieben seitlich