Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm. Die Muttern werden von der gleichen Seite eingesetzt, aus der verschraubt werden soll.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800340
- Produktbeschreibung
- Die Muttern werden von der gleichen Seite eingesetzt, aus der verschraubt werden soll. Dadurch können auch Befestigungspunkte in gleicher Höhe oder Breite über Eck genutzt werden. Der Federkäfig sorgt auch für eine elektrische Verbindung in der Systemlochung.
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Montageschienen 23 x 23 mm
- An Montage-Chassis 23 x 73 mm
- An Montage-Chassis 45 x 88 mm
- An System-Chassis 23 x 73 mm
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
- Abmessung
- Gewinde: M6
- Gewinde
- M6
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0.1 kg
- Bruttogewicht
- 0.166 kg
- Zolltarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177231849
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
- TS Käfigmutter, für Gewinde M6, zum Einstecken von vorne