Bietet variable Befestigungsmöglichkeiten der Montageschiene 23 x 23 mm. Z. B. zum Abstützen von Außenflächen oder zur Schaffung einer zusätzlichen inneren Ebene.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800370
- Produktbeschreibung
- Bietet variable Befestigungsmöglichkeiten der Montageschiene 23 x 23 mm. Z. B. zum Abstützen von Außenflächen oder zur Schaffung einer zusätzlichen inneren Ebene.
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- Inkl. 24 Blechschrauben 5,5 x 13 mm.
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil bündig zur Schrankaußenseite
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil fluchtend zur lichten Schrankbreite
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Nettogewicht
- 1.08 kg
- Bruttogewicht
- 1.24 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Befestigungs-Haltestück, für Befestigung der PS Montageschiene 23x23 mm, direkt im TS Profil