Für die schnelle Befestigung der Montageschiene 23 x 23 mm.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4181000
- Produktbeschreibung
- Für die schnelle Befestigung der Montageschiene 23 x 23 mm.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Haltewinkel, links
Haltewinkel, rechts
Inkl. Befestigungsmaterial - Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 0.96 kg
- Bruttogewicht
- 1.044 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Haltewinkel, für Schnellbefestigung, der PS Montageschiene 23x23 mm