Zur Fixierung der TS System-Chassis, wenn Einbauten wie Montageplatten den Zugang zur Verschraubung versperren.
- Artikel-Nr.:
- TS 8612010
- Funktionsweise
- Zur Fixierung der TS System-Chassis, wenn Einbauten wie Montageplatten den Zugang zur Verschraubung versperren.
- Kann auch am System-Chassis oder Schrankrahmen verschraubt und als Halter für Berührungsschutzabdeckungen oder Hauptschalterblenden genutzt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 0.3 kg
- Bruttogewicht
- 0.329 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177522732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Fixierung TS, für TS System-Chassis 17 x 73 mm