Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nr.:
- SV 9673901
- Produktbeschreibung
- Montageteil mit integrierten Gewindebohrungen M4 zur Befestigung der TS Montageschiene 17 x 17 mm.
- Einsatzgebiete
- Wird selbsthaltend in das TS Raster eingesetzt und mit einer Schraube am Rahmen befestigt.
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Am horizontalen TS, VX SE Schrankprofil
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
- Kann auch zur Befestigung anderer Profile mit TS Raster verwendet werden.
- Passend für Gehäusetyp
- TS 8
- Verpackungseinheit
- 24 Stück
- Nettogewicht
- 1.008 kg
- Bruttogewicht
- 1.175 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177543201
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SV Rahmenanschlussstück, für Montageschiene 17x17 mm