Eckverbinder für TS Montageschiene 17 x 17 mm

Artikel-Nummer: SV 9673.902

Für TS Montageschiene 17 x 17 mm.

Artikel-Nummer:
SV 9673.902
Produktbeschreibung
Montageteil mit integrierten Gewindebohrungen M4
Einsatzgebiete
Zum Verbinden von zwei TS Montageschienen in einem Winkel von 90° über Eck
Zur Herstellung der Hilfskonstruktion für die Sammelschienenraumabtrennung zwingend erforderlich
Material
Zink-Druckguss
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1.079 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SV Eckverbinder, für Montageschiene 17x17 mm