Zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums und als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung.
- Artikel-Nr.:
- SV 9673940
- Ausführung
- Für die äußere Montageebene
- Produktbeschreibung
- Montageprofil mit TS Raster auf drei Seiten. Geeignet zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums, zur individuellen Anwendung als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung und Befestigung an der inneren oder äußeren Montageebene des TS 8 Schrankes.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 262.5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: = 400 mm
Tiefe: = 400 mm - Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 1.2 kg
- Bruttogewicht
- 1.261 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SV Montageschiene 17x17 mm, L: 262,5 mm, für TS