TS Montageschiene 17 x 17 mm für TS

Artikel-Nummer: SV 9673.961

Zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums und als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung.

Artikel-Nummer:
SV 9673.961
Ausführung
Für vertikale Abtrennung bei Sammelschienensystem im Rückbereich unten
Produktbeschreibung
Montageprofil mit TS Raster auf drei Seiten. Geeignet zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums, zur individuellen Anwendung als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung und Befestigung an der inneren oder äußeren Montageebene des TS 8 Schrankes.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Länge
512.5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
2.52 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177543546
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234