TS Montageschiene 17 x 17 mm für TS

Artikel-Nr.: SV 9673981

Zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums und als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung.

Artikel-Nr.:
SV 9673981
Ausführung
Für vertikale Abtrennung bei Sammelschienensystem im Rückbereich unten
Produktbeschreibung
Montageprofil mit TS Raster auf drei Seiten. Geeignet zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums, zur individuellen Anwendung als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung und Befestigung an der inneren oder äußeren Montageebene des TS 8 Schrankes.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Länge
712.5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
3 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177543324
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234