Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nummer:
- SV 9673.995
- Ausführung
- Für vertikale Abtrennung bei Sammelschienensystem im Rückbereich unten
- Produktbeschreibung
- Montageprofil mit TS Raster auf drei Seiten. Geeignet zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums, zur individuellen Anwendung als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung und Befestigung an der inneren oder äußeren Montageebene des TS 8 Schrankes.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 862.5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 700 ‐ = 800
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 3.3 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177627864
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SV Montageschiene 17x17 mm, L: 862,5 mm, für TS