CMC III Sensoren

Artikel-Nummer: DK 7320.630

Zur Überwachung verschiedener Parameter in Schränken oder Räumen.

Artikel-Nummer:
DK 7320.630
Ausführung
Leckage-Sensor
Produktbeschreibung
Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit vorgenommen werden
Der Sensor wird mit dem optischen Element in Richtung Boden montiert
Der Sensor überwacht mit einem optischen Sensor den Boden auf Flüssigkeiten (Leckage)
Material
Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang
Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlusskabel mit Stecker
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschluss an den CAN-Bus
Indirekt über CMC III CAN Bus Interfaces
Schnittstellen
RJ12
Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
4
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
32
Messmethode
optisch
Abmessung
Breite: 85 mm
Höhe: 20 mm
Tiefe: 18 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.09 kg
Bruttogewicht
0.095 kg
Zolltarifnummer
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
CMC-TC Leckagesensor, Alternativprodukt: 7030.430
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Leckagesensor

Der Leckagesensor ist mit einem optischen Sensor-Kopf ausgestattet. Wird
dieser Sensor-Kopf mit Feuchtigkeit benetzt, meldet er einen
Leckage-Alarm. Der Sensor-Kopf kann in Richtung Boden montiert werden.
Der Sensor enthält eine Kennung, so dass dieser automatisch vom CMC-TC
System erkannt und eingerichtet wird. Zum Anschluss an die Sensoreinheit
ist die beigelegte Verbindungsleitung zu verwenden.

Technische Daten:
Überwachung: optisch
Anschluß: RJ 12-Buchse, 6polig
Anschlußkabel: Länge 2m, RJ 12-Stecker 6/6
beidseitig
Temperatureinsatzbereich: + 5°C bis + 45°C
Schutzart: IP40