Das Produkt läuft aus zum: 31.12.2023
Door Kit für Automatic Door Opening (ADO)
Artikel-Nr.: DK 7030240
Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.
- Artikel-Nr.:
- DK 7030240
- Ausführung
- für 1-tlg. Aluminium-Sichttür
- Produktbeschreibung
- Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen, Anschluss und Ansteuerung über Door Control Module.
- Funktionsweise
- Die Türen werden durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten. Wird die Spannung der Magnete unterbrochen, drückt das Gasdruckdämpfersystem die Tür auf.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- mit Gasdruckdämpfersystem
Kabelbaum
Magnetische Verriegelung
Inkl. Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.08 kg
- Bruttogewicht
- 3.38 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177695856
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeschreibung
- DK Door Kit, für 1-tlg. Sichttür, Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks, Bestehend aus:, Gasdruckdämpfer, Kabelbaum
- Dokumentationen
- Anleitung
- White Paper
Door Kit für TS IT
Door Kit für TS IT
VE = 1 Satz
Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Geeignet für das TS IT
Rack mit 1-tlg. Sichttür. Das Kit beinhaltet einen Gasdruckdämpfer, der
die Tür ständig aufdrückt. Die elektrischen Magnete halten dabei die Tür
geschlossen bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Kit besteht aus
einem Gasdruckdämpfer, Kabelbaum, 3 elektrischen magnetischen
Verriegelungen und Befestigungsmaterial.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
- 5 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Bemessungsspannung: 24V DC
Bemessungsstrom: 390 mA
Door Kit für TS IT
VE = 1 Satz
Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Geeignet für das TS IT
Rack mit 1-tlg. Sichttür. Das Kit beinhaltet einen Gasdruckdämpfer, der
die Tür ständig aufdrückt. Die elektrischen Magnete halten dabei die Tür
geschlossen bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Kit besteht aus
einem Gasdruckdämpfer, Kabelbaum, 3 elektrischen magnetischen
Verriegelungen und Befestigungsmaterial.
Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
- 5 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Bemessungsspannung: 24V DC
Bemessungsstrom: 390 mA