Door Kit für Automatic Door Opening (ADO)

Artikel-Nr.: DK 7030241

Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.

Artikel-Nr.:
DK 7030241
Ausführung
für 1-tlg. Stahlblechtür
Produktbeschreibung
Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen, Anschluss und Ansteuerung über Door Control Module.
Funktionsweise
Die Türen werden durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten. Wird die Spannung der Magnete unterbrochen, drückt das Gasdruckdämpfersystem die Tür auf.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Magnete
mit Gasdruckdämpfersystem
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.1 kg
Bruttogewicht
3.5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177701328
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeschreibung
DK Door Kit, für 1-tlg. Stahlblechtür, Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks, Bestehend aus:, Gasdruckdämpfer, Kabelbaum
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
White Paper
Door Kit für TS IT

Door Kit für TS IT
VE = 1 Satz
Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Geeignet für das TS IT
Rack mit 1-tlg. Stahlblechtür. Das Kit beinhaltet einen Gasdruckdämpfer,
der die Tür ständig aufdrückt. Die elektrischen Magnete halten dabei die
Tür geschlossen bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Kit besteht
aus einem Gasdruckdämpfer, Kabelbaum, 3 elektrischen magnetischen
Verriegelungen und Befestigungsmaterial.

Technische Daten:
Temperatur-Einsatzbereich:
- 5 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Bemessungsspannung: 24V DC
Bemessungsstrom: 390 mA