Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2561010
- Produktbeschreibung
- Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Abmessung
- Breite: 330 mm
Tiefe: 90 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 3
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 1.13 kg
- Bruttogewicht
- 1.396 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 330x90 mm, Größe: 3