Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.
Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung
Artikel-Nr.: SZ 1581100
Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für das Schranksystem KX:
- Artikel-Nr.:
- SZ 1581100
- Produktbeschreibung
- Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 12 x M20
- Abmessung
- Breite: 221 mm
Tiefe: 90 mm - Passend für
- Gehäusetyp: KL
- Flanschplatte
- Größe: 2
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.23 kg
- Bruttogewicht
- 0.25 kg
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 221x90 mm, Größe: 2
- Dokumentationen
- Weiterführende Informationen