Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Artikel-Nr.: SZ 2561100

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

Artikel-Nr.:
SZ 2561100
Produktbeschreibung
Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen
9 x M20
4 x M25
2 x M32
Abmessung
Breite: 330 mm
Tiefe: 90 mm
Passend für
Gehäusetyp: AE
Flanschplatte
Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.31 kg
Bruttogewicht
0.356 kg
Zolltarifnummer
73079100
EAN
4028177390850
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeschreibung
SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 330x90 mm, Größe: 3
Dokumentationen
Weiterführende Informationen