Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.
Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung
Artikel-Nr.: SZ 2562100
Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
- Artikel-Nr.:
- SZ 2562100
- Produktbeschreibung
- Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - Abmessung
- Breite: 339 mm
Tiefe: 149 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 4
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.5 kg
- Bruttogewicht
- 0.62 kg
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 339x149 mm, Größe: 4
- Dokumentationen
- Weiterführende Informationen