Als Ersatz-/Austauschteil für serienmäßig beigelegte Flanschplatten, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2563150
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Als Ersatz-/Austauschteil für serienmäßig beigelegte Flanschplatten.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Abmessung
- Breite: 534 mm
Tiefe: 149 mm - Passend für
- Gehäusetyp: AE
- Flanschplatte
- Größe: 5
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.85 kg
- Bruttogewicht
- 0.936 kg
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177460584
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- IN Metall-Flanschplatte, geschlossen, BT: 534x149 mm, Größe: 5