- Artikel-Nr.:
- AX 2260070
- Ausführung
- mit metrischer Verschraubung
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.63 kg
- Bruttogewicht
- 0.653 kg
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177995291
- Produktbeschreibung
- AX Flanschplatte mit metrischer Verschraubung, für AX Wandgehäuse, 3-teilig, Stahlblech, RAL 7035