- Artikel-Nummer:
- SZ 2411.552
- Produktbeschreibung
- Zur Adaption von metrischen Kabelverschraubungen an Bohrungen bzw. Gewinde mit größeren Durchmessern.
- Nutzen
- Reduzierung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
- Material
- Polyamid 6 GF30
- Farbe
- RAL 7035
- Gewinde innen
- M16
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0.5 kg
- Bruttogewicht
- 0.538 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550100
- ECLASS 8.0
- 27189234