Mehrfachdichteinsätze

Artikel-Nr.: SZ 2411.506

Zum sicheren Einführen mehrerer Einzelleitungen in eine Kabelverschraubung.

Artikel-Nr.:
SZ 2411.506
Ausführung
Größe M25
Produktbeschreibung
Zum sicheren Einführen mehrerer Einzelleitungen in eine Kabelverschraubung.
Material
Neoprene
Max. Kabeldurchmesser
5 mm
Kabeleinführung
Anzahl Kabeleinführungen: 4
Max. Kabeldurchmesser: 5 mm
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
0.075 kg
Bruttogewicht
0.1 kg
Zolltarifnummer
40169300
EAN
4028177444522
ECLASS 8.0
27142421