- Artikel-Nr.:
- DK 7455030
- Ausführung
- für Kabeldurchmesser 2 x 3 mm
- Produktbeschreibung
- Die gängige Größe PG 13,5 ist mit geschlitzter Innendichtung ausgeführt. Dies ermöglicht eine besonders leichte Kabeldurchführung. Optimal geeignet zur Durchführung von Break-Out-Kabeln, da ein unnötiges Biegen der LWL-Kabel vermieden wird.
- Material
- Verschraubung: Messing
Innendichtung: Weich-PVC-Einsatz - Oberfläche
- Verschraubung: galvanisch vernickelt
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Nettogewicht
- 0.6 kg
- Bruttogewicht
- 0.688 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109
geteilte Kabelverschraubung PG 13,5
PG-Verschraubung: galvanisch, vernickelt.
PG-Verschraubung: Messing; Innendichtung:
Weich-PVC-Einsatz
LWL-Kabelverschraubung PG 13,5
PG-Verschraubung: galvanisch, vernickelt.
PG-Verschraubung: Messing; Innendichtung:
Weich-PVC-Einsatz
LWL-Kabelverschraubung PG 13,5