Das zweiteilige Bodenmodul verfügt über eine spezielle Kabeleinführung mit wechselseitig versetzt geführten Bürstenleisten, die selbst bei großen Kabelmengen eine gute Abdichtung gewährleisten.
- Artikel-Nr.:
- TS 7825367
- Ausführung
- Kabeleinführung mit Bürste hochdicht
- Produktbeschreibung
- Spezielle Bürstenleisten mit wechselseitig versetzt geführten Bürsten bieten bei sachgerechter Kabeleinführung höchstmöglichen Schutz. Durch die zweigeteilte Ausführung kann das Bodenmodul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.
- Material
- Modulblech: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei - Oberfläche
- Modulblech: verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
inkl. Klemmteile - Hinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
SE
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.3 kg
- Bruttogewicht
- 1.42 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech-Modul, zur Kabeleinführung mit Bürste, hochdicht, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 600 mm, Stahlblech, verzinkt
Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)
Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.
Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene
Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in
Schränken mit der Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200
mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über eine große
Öffnung zur Einführung von Kabeln in den Schrank. Das
Bodenblech ist zweigeteilt und kann hierdurch auch
bei bereits existierender vorinstqallation jederzeit
zur einfacheren Montage währende der
Installationsarbeiten entnommen werden. Die
Einführungsöffnung verfügt beidseitig über spezielle
Bürsteleisten welche wechselseitig, versetzt geführt
werden und so selbst bei größeren Kabelmengen eine
effizientere abdichtung des Innenraumes gegenüber der
Umgebung ermöglichen.
Material: Stahlblech
Für Schrankbreite: 600 mm
Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.
Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene
Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in
Schränken mit der Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200
mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über eine große
Öffnung zur Einführung von Kabeln in den Schrank. Das
Bodenblech ist zweigeteilt und kann hierdurch auch
bei bereits existierender vorinstqallation jederzeit
zur einfacheren Montage währende der
Installationsarbeiten entnommen werden. Die
Einführungsöffnung verfügt beidseitig über spezielle
Bürsteleisten welche wechselseitig, versetzt geführt
werden und so selbst bei größeren Kabelmengen eine
effizientere abdichtung des Innenraumes gegenüber der
Umgebung ermöglichen.
Material: Stahlblech
Für Schrankbreite: 600 mm