Ausbrüche zur Kabelführung am Dachblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.
- Artikel-Nr.:
- TX 7888302
- Produktbeschreibung
- Zur Kabeleinführung im Dachblech.
- Nutzen
- Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante
- Material
- Kunststoffträger mit Bürstenbesatz
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0
Borsten: Kunststoff, UL 94-HB - Borstenlänge
- 80 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TX CableNet
Tiefe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0.4 kg
- Bruttogewicht
- 0.5 kg
- Zolltarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- TX Bürstenleiste, T x L: 800 mm x 80 mm, Borstenlänge 80 mm, zur Kabeleinführung im Dach