Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7888610
- Produktbeschreibung
- Zur Kabeleinführung im Dachblech.
- Nutzen
- Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante
- Material
- Kunststoffträger mit Bürstenbesatz
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0
Borsten: Kunststoff, UL 94-HB - Borstenlänge
- 30 mm
- Länge
- 390 mm
- Abmessung
- Breite: 19 mm
Länge: 390 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TE 8000
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0.198 kg
- Bruttogewicht
- 0.222 kg
- Zolltarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- DK Bürsten-Kit, zur Kabeleinführung im Dachblech, für Schrankbreite: 600 mm, für TE 8000