- Artikel-Nr.:
- CP 6059500
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Kabelführung für alle handelsüblichen Kabelbinder bis Binderbreite 4,0 mm. Einfach in die T-Nut einsetzen und durch 45°-Drehung fixieren.
- Material
- Polyamid 6.6 selbstlöschend nach UL 94-V2
- Verpackungseinheit
- 100 Stück
- Nettogewicht
- 0.1 kg
- Bruttogewicht
- 0.101 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177243002
- ECLASS 8.0
- 23159007