- Artikel-Nr.:
- DK 7828061
- Ausführung
- für die innere Befestigungsebene
- Produktbeschreibung
- Zur Kabelführung am Schrankrahmen. Die Kabel können mit Kabelbindern oder Klettverschluss an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil des Schrankrahmens oder des Montagerahmens eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.
- Einsatzgebiete
- Am TS Rahmenprofil
- Zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
- Passend für Breite
- 600 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.976 kg
- Bruttogewicht
- 1.14 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235069
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
DK Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, für die innere Befestigungsebene, für Schrankbreite/-tiefe: 600 mm, Stahlblech