Kabelabfangschiene für TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 7828062

Zur Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettverschluss, die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.

Artikel-Nr.:
DK 7828062
Ausführung
für die äußere Befestigungsebene
Produktbeschreibung
Zur Kabelführung am Schrankrahmen. Die Kabel können mit Kabelbindern oder Klettverschluss an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil des Schrankrahmens oder des Montagerahmens eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.
Einsatzgebiete
Am TS Rahmenprofil
Zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Passend für Breite
600 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0.952 kg
Bruttogewicht
1.038 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177235076
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, für die äußere Befestigungsebene, für Schrankbreite/-tiefe: 600 mm, Stahlblech
Kabelabfangschiene für TS 8 äußere Ebene

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

für Schrankmaße: B: 600 mm T: 600 mm