Zur Befestigung der Kabel mit Kabelbindern oder Klettverschluss, die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7828121
- Ausführung
- für die innere Befestigungsebene
- Produktbeschreibung
- Zur Kabelführung am Schrankrahmen. Die Kabel können mit Kabelbindern oder Klettverschluss an den Abfangschienen befestigt werden. Die Kabelabfangschienen werden am Rahmenprofil des Schrankrahmens oder des Montagerahmens eingehängt und können zusätzlich mit einer Schraube gesichert werden.
- Einsatzgebiete
- Am TS Rahmenprofil
- Zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 1.200 mm
Tiefe: 1.200 mm - Passend für Breite
- 1’200 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2.076 kg
- Bruttogewicht
- 2.277 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177517790
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- TS Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, für die innere Befestigungsebene, für Schrankbreite/-tiefe: 1200 mm, Stahlblech