Kabelabfangschienen, tiefenvariabel für TS, TE

Artikel-Nr.: DK 7858160

Für TS und 19˝-Montagerahmen, ermöglichen flexible Anpassung ihrer Länge an den Befestigungsabstand zwischen den zwei 19˝-Montagerahmen.

Artikel-Nr.:
DK 7858160
Produktbeschreibung
Einsetzbar für TS und zwischen den Profilschienen des TS IT in der Schranktiefe.
Einsatzgebiete
Zur Kabelführung am Schrankrahmen und zur Zugentlastung der geführten Kabel. Diese können mit Kabelbindern oder Klettbändern an den Abfangschienen befestigt werden.
Die Kabelabfangschienen können direkt an einer 19"-Montageebene rückseitig quer oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montageebenen eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit.
Die Tiefenvariabilität der Schienen ermöglicht die flexible Anpassung ihrer Länge an den gegebenen Befestigungsabstand zwischen den zwei 19"-Montageebenen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungszubehör
Ebenenabstand
325 ‐ 575 mm
Hinweis
Befestigungsmaß + 152 mm = 19˝-Ebenenabstand
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1.104 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177436107
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelabfangschienen, zur Kabelführung am Schrankrahmen, zur Montage am 482,6 mm (19")-Montagerahmen rückseitig quer, oder in der Schranktiefe zwischen zwei Montagerahmen, 19"-Ebenenabstand: 325-575 mm
Kabelabfangschiene, tiefenvariabel für TE, TS, FR(i) 325-575 mm

482,6 mm (19")-Ebenenabstand mm: 325 - 575

Material: Stahlblech, chromatiert