- Artikel-Nr.:
- DK 7016150
- Ausführung
- Hammerkopfschiene
- Produktbeschreibung
- Variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen. Befestigung an System- und Montage-Chassis sowie direktes Verschrauben auf Montageplatten und anderen Flachteilen möglich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.6 kg
- Bruttogewicht
- 1.043 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551565
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK Kabelabfangung, Hammerkopfschiene, zur Befestigung an System- und Montage-Chassis, oder direkt auf Montageplatten, variabel von 450-800 mm