Zur systemgerechten Kabelumlenkung sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen, die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7064100
- Produktbeschreibung
- Zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen. Die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen. Sie lassen sich zu Halb- oder Vollkreiselementen kombinieren.
- Nutzen
- Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
- Alternativ verschraubbar
- Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen
- Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme
- Einsatzgebiete
- Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen
- Material
- Kunststoff nach UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Fixierungs-Clips und Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0.544 kg
- Bruttogewicht
- 0.557 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeschreibung
- DK Kabel-Manager (Basis-Kit), Zur Kabelumlenkung oder Zur Aufnahme von, Kabelreserven und Überlängen, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Kabelmanager, Basis-Kit
Zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung
der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme von
Kabelreserven und Überlängen. Wahlweise einzeln, oder
kombiniert zu halb oder Vollkreiselementen
einsetzbar. Mit größer werdendem Befestigungsabstand
der Elemente zueinander lässt sich der Umlenkradius
der Kabel vergrößern, bzw. der Weg der Kabelführung
individuell gestalten. Die Möglichkeit, die Elemente
auch an ihrer Kantenseite zu befestigen, erlaubt den
Einsatz an Ecken und Kanten und ermöglicht so die
geschützte Kabelführung um diese herum. Oberhalb des
Kreisbogens einsetzbare Fixierungs- Clips halten die
geführten Kabel innerhalb der Elemente zurück. In
axialer Richtung anreihbar für eine HE-bezogene
Kabelführung zur Montageebene, oder zur Kanalisierung
der Kabelstränge untereinander.
Material:
Kunststoff, UL 94-V0
Farbe:
RAL 7035
Lieferumfang:
VE = 8 St.
Inkl. Fixierungs-Clips und Befestigungsmaterial
Zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung
der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme von
Kabelreserven und Überlängen. Wahlweise einzeln, oder
kombiniert zu halb oder Vollkreiselementen
einsetzbar. Mit größer werdendem Befestigungsabstand
der Elemente zueinander lässt sich der Umlenkradius
der Kabel vergrößern, bzw. der Weg der Kabelführung
individuell gestalten. Die Möglichkeit, die Elemente
auch an ihrer Kantenseite zu befestigen, erlaubt den
Einsatz an Ecken und Kanten und ermöglicht so die
geschützte Kabelführung um diese herum. Oberhalb des
Kreisbogens einsetzbare Fixierungs- Clips halten die
geführten Kabel innerhalb der Elemente zurück. In
axialer Richtung anreihbar für eine HE-bezogene
Kabelführung zur Montageebene, oder zur Kanalisierung
der Kabelstränge untereinander.
Material:
Kunststoff, UL 94-V0
Farbe:
RAL 7035
Lieferumfang:
VE = 8 St.
Inkl. Fixierungs-Clips und Befestigungsmaterial