- Artikel-Nr.:
- DK 7218035
- Ausführung
- Polyamid: Stufenlos verstellbare Befestigungsmöglichkeit durch ein Langloch. Der Rangierbügel DK 7218.035 ist auch an 1 HE Patch-Panels verwendbar.
- Produktbeschreibung
- Für eine flexible Kabelführung, in zwei Materialien und drei Maßvarianten. Befestigungsmöglichkeit am 482,6 mm (19″)-Schrank und -Schwenkrahmenprofil der Datenverteiler, an allen Patch-Panels, am Data Rack sowie allen Komponenten im 25 mm DIN-Maßraster.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Höhe: 44 mm
Tiefe: 70 mm - Passend für
- Breite: 482,6 mm
- Passend für Breite
- 482.6 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0.18 kg
- Bruttogewicht
- 0.189 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177167018
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- Rangierbügel, Kunststoff, Polyamid: Stufenlos verstellbare Befestigungsmöglichkeit durch ein Langloch. Der Rangierbügel DK 7218.035 ist auch an 1 HE Patch-Panels verwendbar., Farbe: grau, Beschreibung: Für flexible Kabelführung, zwei Materialien, drei Maß
Rangierbügel, 70x44 RAL 7035
Abmessungen (B x H): 70 mm x 44 mm
Material: Polyamid, RAL 7035
Abmessungen (B x H): 70 mm x 44 mm
Material: Polyamid, RAL 7035