Rangierbügel, Kunststoff

Artikel-Nr.: DK 7228035

Für flexible Kabelführung, zwei Materialien, drei Maßvarianten, Befestigung am 482,6 mm (19˝)-Schrank und -Schwenkrahmenprofil, an Patch-Panels, am Data Rack sowie Komponenten im 25 mm DIN-Maßraster.

Artikel-Nr.:
DK 7228035
Ausführung
Polycarbonat: Variable Befestigungsmöglichkeit. Bei Befestigung 45° kann der Kabelführungsbügel an einem 1 HE-Panel befestigt werden.
Produktbeschreibung
Für eine flexible Kabelführung, in zwei Materialien und drei Maßvarianten. Befestigungsmöglichkeit am 482,6 mm (19″)-Schrank und -Schwenkrahmenprofil der Datenverteiler, an allen Patch-Panels, am Data Rack sowie allen Komponenten im 25 mm DIN-Maßraster.
Material
Polycarbonat
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Höhe: 50 mm
Tiefe: 95 mm
Passend für
Breite: 482,6 mm
Passend für Breite
482.6 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0.23 kg
Bruttogewicht
0.291 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
Rangierbügel, Kunststoff, Polycarbonat: Variable Befestigungsmöglichkeit. Bei Befestigung 45° kann der Kabelführungsbügel an einem 1 HE-Panel befestigt werden.
Rangierbügel aus Kunststoff

Kunststoffrangierbügel für eine flexible
Kabelführung im Netzwerkschrank. Die Rangier-
bügel werden an den 482,6 mm 19"-Profilschien
oder an allen Komponenten mit 25 mm DIN-Maß-
raster oder stufenlos an T-Nut Profilschienen
befestigt.
Material: Polyamid
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: 95 x 50 mm