Zur individuellen Befestigung von Kabelführungsbügeln an Profilschienen, Montagerahmen oder Flachteilen, variabel montierbar und an der Systemlochung jeweils in 90°-Schritten drehbar.
- Artikel-Nr.:
- DK 7111100
- Produktbeschreibung
- Zur individuellen Befestigung von Kabelführungsbügeln (DK 7111.000, DK 7111.900, DK7112.000) an Profilschienen, Montagerahmen oder Flachteilen. Die Montage kann im 25 mm-System-Lochraster an Profilschienen sowie an der Systemlochung 10,5 x 12,5mm des 19″-Montagerahmens erfolgen. Er ist variabel montierbar und lässt sich an der Systemlochung jeweils in 90°-Schritten drehen. Die formschlüssige Aufnahme des Rangierbügels in den integrierten Nuten ermöglicht die Aufnahme großer Kräfte in allen Richtungen.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0.11 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234
Verdrehschutz für Kabelführungsbügel
Zur individuellen Befestigung von Kabelführungsbügeln
Rittal (DK 7111.000, DK 7111.900,
DK 7112.000) an Profilschienen, Montagerahmen
oder Flachteilen. Die Montage kann im 25 mm-
System-Lochraster an Profilschienen sowie an der
Systemlochung 10,5 x 12,5 mm des 482,6 mm (19")
-Montagerahmens erfolgen. Er ist variabel montierbar und
lässt sich an der Systemlochung jeweils in
90°-Schritten drehen.
Die formschlüssige Aufnahme des Rangierbügels
in den integrierten Nuten ermöglicht die Aufnahme
großer Kräfte in allen Richtungen.
Material:
Kunststoff
Farbe:
RAL 7035
Lieferumfang
VE = 10St.
Zur individuellen Befestigung von Kabelführungsbügeln
Rittal (DK 7111.000, DK 7111.900,
DK 7112.000) an Profilschienen, Montagerahmen
oder Flachteilen. Die Montage kann im 25 mm-
System-Lochraster an Profilschienen sowie an der
Systemlochung 10,5 x 12,5 mm des 482,6 mm (19")
-Montagerahmens erfolgen. Er ist variabel montierbar und
lässt sich an der Systemlochung jeweils in
90°-Schritten drehen.
Die formschlüssige Aufnahme des Rangierbügels
in den integrierten Nuten ermöglicht die Aufnahme
großer Kräfte in allen Richtungen.
Material:
Kunststoff
Farbe:
RAL 7035
Lieferumfang
VE = 10St.