- Artikel-Nummer:
- DK 7827.050
- Produktbeschreibung
- Zur Kabelführung zwischen zwei 19″-Ebenen in Schrankreihen (Schrankbreite 800 mm, Profilschienen mittig eingebaut). Für L-förmige und verkröpfte Profilschienen geeignet.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.2 kg
- Bruttogewicht
- 1.22 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177345515
- ECLASS 8.0
- 27400604
Kabeltrasse RAL 7035
Zur Kabelführung zwischen 2 482,6 mm (19")-Profilschienen in DK-TS
Schrankreihen. Sowohl für L-förmige wie verkröpfte
Profilschienen geeignet.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Zur Kabelführung zwischen 2 482,6 mm (19")-Profilschienen in DK-TS
Schrankreihen. Sowohl für L-förmige wie verkröpfte
Profilschienen geeignet.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035