Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Artikel-Nr.: DK 7111210

Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge, 19˝-Befestigung, Verbindungskamm.

Artikel-Nr.:
DK 7111210
Ausführung
Verkröpfte Befestigung: Für Profilschienen und Montagerahmen. Horizontale, HE-bezogene Kabelführung zur Verteilerebene.
Produktbeschreibung
Zur strukturierten Führung ganzer Kabelstränge lassen sich die Kabelsprossen an den verschiedensten Stellen im Schrank befestigen.
Einsatzgebiete
Zur horizontalen Kabelführung innerhalb der Verteilerebene. Durch ihre offene Befestigungslochung lassen sie sich jederzeit auch im Nachhinein an der 19"-Systemlochung der Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben der Einbaukomponenten fixieren.
Material
Trägerelement: Stahlblech
Kabelführungssprossen, Verbindungskämme: Kunststoff UL 94-V0
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Kabelsprossen
Verbindungskämme
Anzahl Verbindungskämme
5
Hinweis
Größe der Einzelkammern (HxT) ca. 34 x 100 mm
Höheneinheiten
1 HE
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
1.08 kg
Bruttogewicht
1.18 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177519534
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokumentationen
Anleitung
Kabelsprosse , verkröpft, 1 HE

Einzelkabelsprosse, verkröpft, für Profilschienen
oder Montagerahmen, zur Führung einzelner
Kabelstränge bzw. zur Erweiterung bestehender
Einheiten durch Anreihung mittels Verbindungskamm.
Der Verbindungskamm wird hierzu zwischen zwei
Sprossenelementen aufgesteckt und verbindet so die
Elemente indem er eine zus. Führungskammer zwischen
den Sprossenelementen bildet. Die zur Anreihung
benötigten Verbindungskämme sind jeweils im
Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die
Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer
Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE
bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge. Jede
einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig
der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels
wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache
Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible
Veränderung derselben Trägerelement Stahlblech,
lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,
Drehriegel, Kunststoff