- Artikel-Nr.:
- DK 7158035
- Produktbeschreibung
- Der Kabelführungsraum ist von oben mit Ausschnitten versehen, hier können die Patch-Kabel eingeführt werden. Vorne ist das Rangierpanel mit einer Klappe und Schnellverschlüssen ausgestattet, dies ermöglicht einen optimalen Zugang zu den Kabeln. Von hinten können die Kabel über einen Ausschnitt mit Bürstenleisten zugeführt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Sprossentiefe
- 55 mm
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.684 kg
- Bruttogewicht
- 1.746 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166684
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
DK Rangierpanel, mit Frontklappe, 2 HE, Stahlblech, RAL 7035