Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")
Artikel-Nr.: DK 7149035
Zum Auffangen der Rangierkabel.
- Artikel-Nr.:
- DK 7149035
- Produktbeschreibung
- Zum Auffangen der Rangierkabel.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 100 mm - Höheneinheiten
- 3 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.994 kg
- Bruttogewicht
- 2.194 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19"), 3 HE
zum Auffangen der Patch-Kabel. In einer Stahl-
blechwanne werden die Kabel aufgefangen.
Zwei Rangierbügel dienen zusätzlich
zur Zugentlastung und zur sauberen Kabelführung.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
zum Auffangen der Patch-Kabel. In einer Stahl-
blechwanne werden die Kabel aufgefangen.
Zwei Rangierbügel dienen zusätzlich
zur Zugentlastung und zur sauberen Kabelführung.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035