Zum Auffangen der Rangierkabel.
- Artikel-Nr.:
- DK 7149135
- Produktbeschreibung
- Zum Auffangen der Rangierkabel.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 85 mm - Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.85 kg
- Bruttogewicht
- 1.024 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Kabelführungsrinnen-Panel, zum Auffangen der Rangierkabel, BHT: 482,6 mm (19")x 1 HE x85 mm, Stahlblech, RAL 7035
Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE
Zum Auffangen und Weiterleiten der Rangier-
und Patch-Kabel unterhalb eines Patch-Feldes.
In einer Stahlblechwanne werden die Kabel nach
außen geführt und können seitlich links und/oder
rechts weitergeführt werden.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Zum Auffangen und Weiterleiten der Rangier-
und Patch-Kabel unterhalb eines Patch-Feldes.
In einer Stahlblechwanne werden die Kabel nach
außen geführt und können seitlich links und/oder
rechts weitergeführt werden.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035