Kabelwanne, 2 HE

Artikel-Nr.: DK 7269235

Zur Aufnahme von LWL- und Kupferleitung, vom Patch-Panel abgehende Fasern werden durch die Durchlässe in die Wanne gelegt und können seitlich verteilt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7269235
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Führen und Verteilen von Glasfaser- und Kupferkabel. Im Dachbereich eingeführte Leitungen können so im oberen Bereich des Racks seitlich an die Profilschienen geführt werden.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Tiefe: 85 mm
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.96 kg
Bruttogewicht
1.16 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Rangierpanel, Zum seitlichen Führen und Verteilen von, Glasfaser- und Kupferkabel, 2 HE, mit Kabelwanne
Kabelwanne 2 HE

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

VE = 1 ST.