Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Artikel-Nr.: DK 5502255

Mit Ausschnitt und Bürstenleiste zur Kabelführung.

Artikel-Nr.:
DK 5502255
Produktbeschreibung
Zur bequemen, einfachen Kabelführung zwischen zwei Bereichen, die durch eine zöllige Montageebene voneinander getrennt sind, z. B. zwischen dem frontseitigen und dem rückseitigen Bereich der 19"-Montageebene.
Einsatzgebiete
Zum Verschließen von und gleichzeitiger Kabelführung in Montagebereichen im 1 HE, 482,6 mm (19")-Montagestandard
Material
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche
Lackiert
Montageausschnitt
Breite:390 mm
Höhe:20 mm
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
1 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.2 kg
Bruttogewicht
0.486 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabeldurchführungs-Panel, mit Bürstenleiste, 1 HE, 482,6 mm (19"), Ausbruch BxH: 390x20 mm, Stahlblech, RAL 9005