Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2019
- Artikel-Nr.:
- DK 7016120
- Ausführung
- Kabelabfangbügel für Data Rack und Schwenkrahmen, groß
- Produktbeschreibung
- Die Kabelabfangbügel werden hinten am Rahmen montiert, die Kabel werden 250 mm hinter der 482,6 mm (19″)-Befestigungsebene abgefangen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 250 mm - Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 3.96 kg
- Bruttogewicht
- 4.159 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147409
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- Kabelführung an der 482,6 mm (19 Zoll)-Ebene, Kabelabfangbügel für Schwenkrahmen, groß und Data Rack, Kabelabfangbügel für Data Rack und Schwenkrahmen, groß, Lieferumfang: Inkl.
Kabelabfangbügel für Großschwenkrahmen und Gestellen
Kabelabfangbügel für Großschwenkrahmen und Gestellen mit 482,6 mm
(19")-Befestigungsebenen
Der Kabelabfangbügel wird hinter einem zölligen Großschwenkrahmen oder
hinter einem zölligen Gestell montiert. Die
Kabel können 250 mm hinter der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels
Kabelbindern systemgerecht befestigt und geführt
Material: Stahlblech
Oberfläche: chromatiert.
Abmessung: Länge 482,6 mm (19")
Der Kabelabfangbügel wird hinter einem zölligen Großschwenkrahmen oder
hinter einem zölligen Gestell montiert. Die
Kabel können 250 mm hinter der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels
Kabelbindern systemgerecht befestigt und geführt
Material: Stahlblech
Oberfläche: chromatiert.
Abmessung: Länge 482,6 mm (19")