Erweiterungs-Kit für Systemträger VX IT

Artikel-Nr.: IT 5502137

Das Erweiterungs-Kit ermöglicht den Aufbau zusätzlicher Montageebenen oberhalb von Netzwerk- und Serverschränken in Verbindung mit dem Systemträger für VX IT.

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Montageplatine

Montageplatine

Servicesteckdose zur Schrankrahmenbefestigung

Kabelabzweigdose mit Multifunktionswinkel

CMC III Montageeinheiten

Montageplatte für AX

Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für VX, TS, VX SE, TP

Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für VX, TS, VX SE, TP

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Profilschienen, zöllig für FlatBox

Artikel-Nr.:
IT 5502137
Nutzen
Montage von Stromschienen zur Stromverteilung oberhalb einer Schrankreihe.
Montage von Rohrleitungssystemen für den Transport von Kühlungs- oder Löschmedien.
Integration von IT-Monitoring-Systemen, wie Sensoren und Steuereinheiten.
Einfache Erweiterung des Systemträgers, um zusätzliche Montageebenen für Kabelträgersysteme zu erzeugen.
Bis zu zwei Erweiterungseinheiten lassen sich übereinander montieren.
Unendliche Ausbaumöglichkeiten durch die Kompatibilität zum Systemzubehör.
Material
Stahlblech
Oberfläche
lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Systemträger, für die beidseitige Montage je Schrank.
Abmessung
Breite: 29,5 mm
Höhe: 399 mm
Tiefe: 960 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
4 kg
Bruttogewicht
4.84 kg
Zolltarifnummer
73269098
Produktbeschreibung
Erweiterungs-Kit für Systemträger VX IT, BHT: 29,5 x 399 x 960 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Dokumentationen
Anleitung